Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3411

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, estremità piatta, M8

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3411
EAN
5027590525725
UPC
051712255981
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
239.333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1250 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
185
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
18 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto