Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3412

Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 100 A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR, annegato

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3412
EAN
5027590447553
UPC
051712255998
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
246 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2450 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto