Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3495

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, estremità piatta, 18 UNC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3495
EAN
5704057022217
UPC
051712256308
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.29 kg
Conformità
Conforme a RoHS
EAC
CE
Certificazione/i
IEC 60269-4
UL 248-13

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
54500 a 1000 V, 73000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
9200
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
55 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/75 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto