Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3533
Codice del modello: FUSE 80A 1000V 1*FKE/115 AR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 1000 V, dimensioni compatte 1, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3533
EAN
5027590448420
UPC
051712678575
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
464 g
Conformità
Conforme a RoHS
EAC
CE
Certificazione/i
IEC 60269-4
Codice modello
FUSE 80A 1000V 1*FKE/115 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2750 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Pre arc (I2T)
460
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
30 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto