Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 1000 V, dimensioni compatte 1, 43 x 60 x 156 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3536
|
| EAN |
5027590448451
|
| UPC |
051712678605
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
62 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
152 mm
|
| Peso prodotto |
464 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
17500 a 1000 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
1*
|