Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3541

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 400 A, AC 1000 V, compact size 1, 43 x 60 x 156 mm, aR, IEC, single indicator

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3541
UPC
051712604468
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
156 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
445 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Dati elettrici

Amperage Rating
400 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
250000 at 1000 V
Interrupt rating
125 kAIC
Pre arc (I2T)
42000
Voltage rating
1000 V
Watt losses
75 W

Caratteristiche prodotto

Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
1*
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.