Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3568

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K, 18 UNC

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3568
EAN
5027590015172
UPC
051712799164
Lunghezza/profondità del prodotto
193 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
45 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
68500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
40
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
55 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro GKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto