Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3571

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 500 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, type K indicator, US thread

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3571
EAN
5704057022484
UPC
051712256605
Product Length/Depth
58.3 mm
Product Height
50 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS
Certifications
IEC
UL

Dati elettrici

Amperage Rating
500 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
180000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
27000
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt losses
89 W

Caratteristiche prodotto

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
1*
Fuse type
Flush end
GKN/Type K indicator for micro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.