Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3609

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 50 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 45 x 110 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3609
EAN
5027590448604
UPC
051712256636
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
319 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
515 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto