Reimposta
Reimposta
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 500A HS 690V 1*FKE/78 AR UC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3671
|
| EAN |
5027590449106
|
| UPC |
051712799539
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
319 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
180000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
27000
|
| Tensione nominale |
700 V (UL), 690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
70 W
|
| Applicazione |
Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K |