Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3690
Codice del modello: FUSE 80A 1250V 1*FU/115 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 80 A, AC 1250 V, compact dimensioni 1, 45 x 45 x 156 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3690
EAN
5027590449267
UPC
051712256827
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
452.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
CSA Certified
UL Recognized
Codice modello
FUSE 80A 1250V 1*FU/115 AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2500 a 1000 V, 3350 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto