Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3716
Codice del modello: FUSE 250A 690V 1*FU/115 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 45 x 148 mm, aR, IEC, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3716
EAN
5027590449571
UPC
051712256988
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
351 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 250A 690V 1*FU/115 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
28500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
4200
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
40 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto