Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3720
Codice del modello: FUSE 450A 690V 1*FU/115 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 45 x 148 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3720
EAN
5027590449687
UPC
051712257022
Lunghezza/profondità del prodotto
96 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
175 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 450A 690V 1*FU/115 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
140000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto