Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3771

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3771
EAN
5027590450027
UPC
051712257282
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
176 g
Conformità
Conforme a RoHS
EAC
CE
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
180000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto