Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 1000 V, dimensioni compatte 1, 43 x 61 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3955
|
| UPC |
051712678803
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
61 mm
|
| Altezza prodotto |
72.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
956 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
8600 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
150 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
1450
|
| Tensione nominale |
700 V (UL), 600 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
40 W
|
| Applicazione |
Bus comune DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |