Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 1000 V, dimensioni compatte 1, 43 x 61 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3957
|
| EAN |
5027590450607
|
| UPC |
051712678827
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
152 mm
|
| Altezza prodotto |
59 mm
|
| Larghezza prodotto |
86 mm
|
| Peso prodotto |
0.36 kg
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
EAC CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
29500 a 1000 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |
| Dimensione fusibile |
1*
|