Cartuccia fusibile, extra-rapido, 80 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3967
|
| EAN |
5027590450669
|
| UPC |
051712678896
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
290 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
0.9 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 80A 1000V 1*KN/110 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2750 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
460
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
30 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K |