Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4166
|
| EAN |
5027590451529
|
| UPC |
051712257923
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
499 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 630A 690V 1/110 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
350000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
52000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
80 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/110 Indicatore visivo Terminali di collegamento a bullone |