Reimposta
Reimposta
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, FUSIBILE CON INDICATORE 900 A 550 V 1/110 aR HS
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4169
|
| EAN |
5704057024464
|
| UPC |
051712257954
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
900 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
11500 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
155000
|
| Tensione nominale |
550 V CA
|
| Perdite di potenza (W) |
100 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
/110 Indicatore visivo |