Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4174

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 450 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 51 x 51 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4174
EAN
5027590451574
UPC
051712798686
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
199 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
80 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto