Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indicatore tipo T
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4314
|
| EAN |
5027590452236
|
| UPC |
051712799577
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
62 mm
|
| Altezza prodotto |
142 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
EAC CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
170000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
25000
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Perdite di potenza (W) |
72 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo T
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
Indicatore E/Tipo per micro |