Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4411

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 350 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, Estremità piatta, B/Indicatore visivo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4411
EAN
5027590452601
UPC
051712258708
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
417 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
59000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
8500
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
60 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Estremità piatta
B/Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto