Reimposta
Reimposta
Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 630 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato frontale, Estremità piatta, B/Indicatore visivo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4416
|
| EAN |
5027590452861
|
| UPC |
051712258753
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
53 mm
|
| Peso prodotto |
373 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
350000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
52000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
80 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
B/Indicatore visivo |