Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 800A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, ClassR, annegato
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4418
|
| EAN |
5027590452922
|
| UPC |
051712258777
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
53 mm
|
| Peso prodotto |
383.3333333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
725000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
B/Indicatore visivo |
| Dimensione fusibile |
1
|