Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4608

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 200A, 200 kAIC, Nessuno, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4608
EAN
5027590453622
UPC
051712259309
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
142 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
150 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
11500 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto