Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4610
Codice del modello: FUSE 315A 690V 1FU/90 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, nessun indicatore, centri 90 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4610
EAN
5027590453646
UPC
051712799126
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
142 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
171 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 315A 690V 1FU/90 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
42000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
6.200
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
58 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto