Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4616
Codice del modello: FUSE 630A 690V 1FU/90 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, nessun indicatore, centri di fissaggio 90 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4616
EAN
5027590453714
UPC
051712259361
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
142 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
171 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 630A 690V 1FU/90 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
350000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
52000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
80 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto