Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4618

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, nessun indicatore, centri 90 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4618
EAN
5027590453752
UPC
051712259385
Lunghezza/profondità del prodotto
245 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
171 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC
UL

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
725000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
105000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
95 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/Senza indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto