Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4661

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, dimensione 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, centri di fissaggio 90 mm

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4661
EAN
5704057026482
UPC
051712259439
Lunghezza/profondità del prodotto
69 mm
Altezza prodotto
136 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
487 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
59000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
8500
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
60 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.