Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4688

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4688
EAN
5996516013724
UPC
051712792882
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
659 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
CSA Certified
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
11500 a 1000 V, 15500 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
1900
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
45 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto