Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4690

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4690
EAN
5027590313629
UPC
051712259507
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
170 mm
Peso prodotto
659 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC
UL

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
7750
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
60 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto