Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4692
|
| EAN |
5704057026628
|
| UPC |
051712259521
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
0.631 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
CSA Certified
Classificazione IEC UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
125000 a 1000 V, 165000 a 1250 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile statunitense
FU/115 senza indicatore |
| Dimensione fusibile |
1
|