Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4724
|
| EAN |
5027590454155
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
245 mm
|
| Altezza prodotto |
62 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
211 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Perdite di potenza (W) |
30 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Indicatore per micro T
|