Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4741

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4741
EAN
5704057026925
UPC
051712259712
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
69 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
622 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC
UL

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
15000
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
65 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/115 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto