Cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 690 V, dimensioni 1, 52 x 52 x 140 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4770
|
| EAN |
5027590454162
|
| UPC |
051712792530
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
62 mm
|
| Altezza prodotto |
142 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
502 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|
| Dimensione fusibile |
1
|