Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4803

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, FUSIBILE HS CON INDICATORE 25 A 1000 V 00/80 aR

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4803
EAN
5027590454193
UPC
051712679190
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
247.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
210 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
150 kAIC
Pre arc (I2T)
30
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
7 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
0
Tipo di fusibile
DIN 43653
00/80 Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto