Cartuccia fusibile, corsa rapida, 35 A, AC 1000 V, dimensioni 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4805
|
| EAN |
5704057027168
|
| UPC |
051712669610
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
233 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
247.3333333 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
500 a 1000 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
150 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
69
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
10 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
0
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
00/80 Indicatore visivo |