Serie Eaton Bussmann portafusibile, extra-rapido, 140 A, AC 4500 V, misura 1, 51 x 51 x 346 mm, aR, IEC, indicatore luminoso
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4846
|
| EAN |
5996516001066
|
| UPC |
051712360395
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
416 mm
|
| Altezza prodotto |
57 mm
|
| Larghezza prodotto |
73 mm
|
| Peso prodotto |
3835 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Valore nominale intensità di corrente |
140 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Tensione nominale |
4500 V
|
| Perdite di potenza (W) |
185 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
1
|