Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4848

Serie Eaton Bussmann portafusibile, extra-rapido, 200 A, AC 4500 V, misura 1, 51 x 51 x 346 mm, aR, IEC, indicatore luminoso

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4848
EAN
5996516000212
UPC
051712284080
Lunghezza/profondità del prodotto
416 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
73 mm
Peso prodotto
2.755 g
Conformità
Fabbrica del contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classe
Caratteristica aR
Tensione nominale
4500 V
Perdite di potenza (W)
220 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.