Cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 1000 V, dimensioni 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, estremità piatta, M8
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M4959
|
| EAN |
5027590455121
|
| UPC |
051712679510
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
73 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
170 mm
|
| Peso prodotto |
576 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
UL |
| Valore nominale intensità di corrente |
550 A
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K |
| Dimensione fusibile |
1
|