Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M4965
FUSE 160A 1000V 1KN/110 AR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M4965
EAN
5027590455145
UPC
051712679534
Lunghezza/profondità del prodotto
138.5 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
69 mm
Peso prodotto
0.52 kg
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
DIN
Codice modello
FUSE 160A 1000V 1KN/110 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
40 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto