Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5218

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1250 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5218
EAN
5027590456289
UPC
051712260619
Lunghezza/profondità del prodotto
283 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
74000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
365000
Tensione nominale
600 Vac
Perdite di potenza (W)
130 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto