Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5219

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 203 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5219
EAN
5027590456296
Lunghezza/profondità del prodotto
218 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
133 mm
Peso prodotto
930 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto