Cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 244 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5220
|
| EAN |
5996516015131
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
2102 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
700 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Perdite di potenza (W) |
115 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|