Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5256

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5256
EAN
5027590456432
Lunghezza/profondità del prodotto
286 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
619 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
700 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile

Esporta le caratteristiche del prodotto