Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5280

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5280
EAN
5027590456586
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Classe
Classe aR
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Tensione nominale
1250 V
Perdite di potenza (W)
90 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
2 
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto