Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M5314

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 690 V, misura 2, 61 x 61 x 126 mm, aR, IEC, indicatore singolo, standard francese

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M5314
EAN
5704057028974
UPC
051712260916
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
126 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
247.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
575000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
86000
Tensione nominale
700 V (UL), 690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
105 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Bus comune DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
Tipo di fusibile
Stile francese
Indicatore E/Tipo per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto