Cartuccia fusibile, corsa rapida, 280 A, AC 1250 V, dimensioni 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5389
|
| EAN |
5027590456807
|
| UPC |
051712261043
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
59 mm
|
| Altezza prodotto |
73.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
77 mm
|
| Peso prodotto |
0.001 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC
UL |
| Valore nominale intensità di corrente |
280 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
55500 a 1000 V, 74500 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
9350
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
70 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K |