Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 660 V, dimensioni 2, 59 x 59 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5406
|
| EAN |
5027590456975
|
| UPC |
051712551717
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
124 mm
|
| Peso prodotto |
300 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Perdite di potenza (W) |
54 W
|
| Applicazione |
protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
|