Cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 600 V, dimensioni 2, 61 x 77 x 65 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M5418
|
| EAN |
5027590526647
|
| UPC |
051712261234
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
61 mm
|
| Peso prodotto |
260 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Tensione nominale |
700 V (UL), 600 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2400000 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
B/Indicatore visivo |
| Dimensione fusibile |
2
|